arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x80 유사 그림

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x80

열 수축 툴홀더

ID 26000929

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x80, 툴홀더
  • 열 수축 툴홀더
  • 시리즈: CELSIO
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-E 40
  • 클램핑 지름: 4 mm
  • 투영 길이: 80 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 40,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 열 수축 툴홀더
시리즈 CELSIO
툴홀더 인터페이스 HSK-E 40
툴홀더 표준 DIN 69893-5
클램핑 지름 D1 4 mm
D6 [mm] 10.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 16.0
L4 [mm] 60.0
중량 [kg] 0.28
냉각수 방수 예

흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm

밸런싱 등급
G2.5 @ 40,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

밸런싱 나사
밸런싱 나사용 스레드 미포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능