FF-T2 Z140-A4
Plaque interface standard
ID 805000
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque de réduction
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique
- Côté mandrin: Z140
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 4
- Cercle de pas de mandrin: 104.8 mm
- Cercle de pas de broche: 82.6 mm
- Hauteur: 21 mm
- Perçage: 61 mm
- Poids: 2.9 kg
Technické údaje
| Lado da placa | Z140 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-1 Nr. 4 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 104.8 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 82.6 |
| Altura [mm] | 21.0 |
| Furo de passagem [mm] | 61.0 |
| Peso [kg] | 2.9 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem