arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGN-plus-P

PGN-plus-P

Pinza universal
Pinza paralela universal de dos dedos con lubricación permanente, gran fuerza de agarre y momentos muy elevados gracias al uso de una guía deslizante de dentado múltiple

Seus benefícios

Mais desempenho em um espaço compacto: o PGN-plus-P combina alta força de fixação, máxima versatilidade e o mais alto nível de confiabilidade de processo para tarefas de automação exigentes. Seja lidando com altas taxas de ciclo, peças variadas ou situações de fixação complexas, a garra universal garante operação confiável e longa vida útil. Não é por acaso que ela vem estabelecendo o padrão em tecnologia de fixação há mais de 30 anos.

Pergunte agora

Como você pode se beneficiar

Forte capacidade de fixação para cargas de trabalho pesadas.

A grande área do pistão proporciona elevadas forças de fixação. Isso garante uma fixação segura, mesmo durante tarefas exigentes e com componentes pesados.

Adequado para situações complexas de fixação e peças

O sistema de guia corrediça com múltiplos dentes absorve de forma confiável momentos de alta carga. Isso possibilita o uso de garras com dedos longos, garantindo simultaneamente uma longa vida útil para a garra.

O modelo de garra ideal para cada aplicação

Uma ampla gama de opções garante soluções ideais para uma grande variedade de aplicações e condições ambientais.

Histórias superior PGN-plus-P

A solução padrão certa para cada necessidade

Desde o manuseio simples até tarefas complexas de automação: a SCHUNK oferece a garra paralela ideal para cada necessidade. O CGP oferece uma porta de entrada econômica para a automação, o JGP-P se destaca como uma solução de alto desempenho para aplicações padrão, e o PGN-plus-P define o padrão quando são necessários o máximo desempenho, durabilidade e flexibilidade.​

Good, Better, Best: SCHUNK

Para sempre uma referência

Com mais de 30 anos de experiência, milhões de ciclos de fixação bem-sucedidos e inovação contínua, o PGN-plus-P moldou a tecnologia de garras por décadas. Em nossa série de vídeos, revisitamos sua história e mostramos por que ele continua sendo uma das garras universais mais comprovadas do mercado atualmente.​

A base para máxima capacidade de carga​

O sistema patenteado de guia multidentada SCHUNK torna o PGN-plus-P especialmente eficiente e durável. Ele permite o manuseio seguro de cargas pesadas, suporta o uso de garras com dedos mais longos e garante um desempenho consistentemente confiável. Isso resulta em maior flexibilidade para tarefas de preensão exigentes e melhor desempenho dentro da mesma classe de tamanho.​

Guia multidentada vários dentes