arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WZS GZB-S Ø12 Ø6 BJ ISOG Podobné zobrazení

WZS GZB-S Ø12 Ø6 BJ ISOG

Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje

ID 207618

WZS GZB-S Ø12 Ø6 BJ ISOG, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
  • S bajonetovým zámkem konstrukční model ISOG
  • Uchopovací průměr: 6 mm
  • Délka: 50 mm
Technologie Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
Gammes Baïonnette WZS GZB-S
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 14.0
L2 [mm] 37.5
L3 [mm] 3.0
Poids [kg] 0.1

Version
Avec verrouillage à baïonnette, modèle ISOG

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande