MFRS-A2-050 600 x 600
Mesas magnéticas com tecnologia de polo quadrado
N.º de identificação 1304008
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Tecnologia de fixação magnética padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2025-10-24
- Substituído por: 1594997
- Placa de fixação magnética eletropermanente
- Tecnologia: Poste quadrado
- Tipo de ímã: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Com indicação de status patenteado na placa magnética para exibição do estado de fixação (vermelho/verde)
- Sem ciclo de baixo magnetismo residual
- Dimensões: 600 x 600 x 86 mm
- Tamanho do polo: 50 x 50 mm
- Número de polos: 64 (rosca de polo M8)
- Força de retenção máxima por polo: 3.93 kN
- Força de retenção máx. total: 251.2 kN
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 215 kg
- Conexão rápida com placa de cobertura
- Posição de conexão rápida: A (posição padrão)
- Número de canais: 2
- Conexão: 7-PIN
- Conexão elétrica: 400 V / 460 V
- Aula de proteção: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 251.0 |
| Numero di poli | 64.0 |
| Connessione | 7-PIN |
| Numero di canali | 2.0 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 460 V |
| Spessore minimo pezzo [mm] | 13.0 |
| Peso [kg] | 215.0 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari