arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

툴홀더 구성

Longueur de projection (L1) [mm]
Auskraglänge des Werkzeughalters aus der Maschinenspindel.


Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Die Modifikation der Längen erfordert speziell angefertigte Produkte, was eine Steigerung der Produktionskosten zur Folge hat.
Longueur Diamètre du corps (L4) (Dépend de L1) [mm]

치수는 지정된 한도까지 확장이 가능합니다.

참고:
길이(L4)는 투사 길이 (L1)를 변경한 후에만 변경이 가능합니다.
Longueur de serrage maximale (L2) (dépend de L4) [mm]
클램핑 보어에서 공구 생크의 최대 삽입 깊이에 해당합니다.

치수는 지정된 한도까지 확장이 가능합니다.

참고:
클램핑 길이(L2)는 길이(L4)를 변경한 후에만 변경할 수 있습니다.
Option perçage de puces
관련 인터페이스 표준에 따라 툴홀더에 칩 구멍을 후속 또는 추가로 삽입합니다.

RAM 데이터 캐리어 칩을 수용하려면 칩 홀이 필요합니다.
Option Monter la puce du support de données
데이터 캐리어는 툴 홀더 식별 시스템에서 툴 홀더의 데이터 수집 및 정확한 분류에 사용됩니다.

첫 번째 항목은 칩의 유형 코드를 설명합니다(예: BIS-C-122-04/L)
두 번째 사양은 칩의 최대 메모리 용량을 설명합니다(예: 511바이트)
Option Zero (ajustement de la concentricité)
툴홀더, 툴 및 기계 스핀들 의 런아웃 오차는 4개의 측면 고정나사를 사용하여 보정이 가능합니다. 즉, 거의 0µm의 런아웃 정확도를 조정할 수 있습니다.
Option Cool-Flow (refroidissement optimal de l'arête de coupe de l'outil)
"Cool Flow"는 클램핑 보어(D1)의 벽면에 있는 냉각 채널을 사용하여 주변부 냉각을 가능하게 합니다. 냉각제는 툴의 커팅 날에 직접 공급됩니다.
Option Monter le tube d'arrosage
냉각수 튜브는 기계 스핀들의 오염을 방지하고 씰링 시스템을 보호합니다. 이것은 HSK 클램핑 장치의 내부 냉각수 공급의 수송 또는 최적화에 사용됩니다.
Option de marquage couleur
툴 홀더 인터페이스의 그리퍼 홈에는 사전 정의된 색상 팔레트에서 선택한 색상 코딩이 제공될 수 있습니다.

색상 코딩으로 툴 및 툴홀더를 빠르게 식별하고 쉽게 정리하는 것이 가능합니다.

예를 들어 색상 코딩으로 툴홀더를 다양한 생산 라인에 할당할 수 있습니다.
Clé d'actionnement TENDO (pour le serrage du porte-outil hydraulique)
유압 확장 툴 홀더에서 툴 생크의 클램핑 및 클램핑 해제를 위한 크로스 핸들이 포함된 육각 소켓 렌치.

선택되어 있는 경우, 수량이 주문 수량에 해당합니다.
그러나 작동 키는 기본적으로 선택 해제되어 있습니다.
Déclaration de conformité
제공된 문서는 납품된 제품이 유효한 문서(도면, 표준, 사양, 승인된 편차)에 따라 제조 및 테스트되었음을 서면으로 확인합니다.


Protocole d'équilibrage
제공된 문서에는 밸런싱 프로세스의 설정 매개변수와 각 개별 툴홀더의 잔류 불균형 측정 결과가 모두 기록되어 있습니다.


Porte-outils personnalisés

Quantité de commande pièce
TENDO P HSK-A40 Ø6x70
¿Quiere la máxima personalización?
¿Su configuración está fuera de nuestro rango normal? Póngase en contacto con nosotros y la haremos realidad.