arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
선택한 선형 모듈
SLD 14-C

선형 모듈 구성

Variante selezionata
Corsa [mm]
リニアモジュールの希望するストロークは、この時点で入力できます。

リニアモジュールがリニアモジュールサイジングアシスタントを使用して設計されている場合、ストロークは自動的に設定され、変更することはできません。これはリニアモジュールの技術特性に影響するためです。
Posizione della slitta [mm]
Lunghezza totale del modulo lineare [mm]
Strisce di montaggio sul lato del pavimento
このユニットを固定するには T ナットまたは取付け用ストリップを使用します。


Dadi a T
このリニアモジュールを固定するには T ナットまたは取付け用レールを使用します。

スライディングブロックは、リニアモジュールの色々な側面に取り付けることができます。


Sistema di misurazione
絶対経路測定システムは、オプションでHIPERFACE®またはDRIVE-CLiQのインターフェース付きオプションをご用意しています。
Encoder di sicurezza
エンコーダシステムは、SIL2/PLdに準拠した認証を受けています。
これは、機械の安全分野で要件の厳しいアプリケーション実装に対応できることを意味します。
Spina motore di uscita
モーターコネクターの出口は、希望する用途に応じて選択できます。







選択された側面はCADモデルにも採用されます。
Numero di freni di stazionamento
リニアモジュールには、オプションで1台または複数台の安全保持ブレーキが用意されています。
この保持ブレーキは空圧式です。換気のない状態で機能します。
保持ブレーキは、無電流条件でリニア軸の位置を保持するために使用します。
ホールディングブレーキは、機械安全性の分野のアプリケーションにも適しています。
ブレーキの場合、これは接続ケーブル側に取り付けられます。

SLD1: ブレーキあたり400N
SLD2: ブレーキあたり600N
Tecnologia di frenata
Adattatore di lubrificazione
潤滑アダプターは、顧客が提供する潤滑システムへの接続を可能にします。
潤滑アダプターは、常にスライドの電気接続部の反対側に取り付けます。

Moduli lineari configurabili personalizzati

Quantità dell'ordine
SLD-14-H2-R-0010-1-0NN-C-N
想要最大程度的定制化产品?
您的配置是否超出我们的常规范围?联系我们,让我们为您解决顾虑。