ROTA THW3 630-165 Z520-GBK
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas
ID 1366724
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de pistão de anel de 3 castanhas
- Design selado
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 165 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Curso por castanha: 10.5 mm
- Passo dos dentes: 7 mm
- Curso do pistão: 30 mm
- Força de fixação máx.: 240 kN
- Máx. força de atuação: 128 kN
- Velocidade de rotação máx.: 1700 1/min
- Peso: 292 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 20 (Z520) |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 1700.0 |
| Max. clamping force [kN] | 240.0 |
| Max. actuating force [kN] | 128.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 10.5 |
| Tooth pitch [mm] | 7.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 30.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 14.2 |
| Weight [kg] | 292.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 630
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual