KSH3-LH 100-Z-PM-BWA
유압식 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 1529580
유압 클램핑 포스 블록 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 2-죠 조임력 블록
- 중앙 클램핑
- 롱 스트로크
- 지그 생성 포지셔닝 보어
- 공압식 말단 위치 모니터링
- 공압식 접촉 모니터링
- 베이스 죠: 죠 퀵 체인지
- 치수: 100 x 100 x 93 mm
- 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 16 kN
- 죠당 스트로크: 6 mm
- 최대 죠 높이: 27 mm
- 반복 정밀도: 0.01 mm
- 작동 압력: 10 - 120 bar
- 오일 소모/이중 스트로크: 30 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 1 s
- 중량: 5 kg
기술 세부 정보
| Stroke per jaw [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 16.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 120.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 27.0 |
| Distance H [mm] | 14.5 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 30.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.0 |
| Weight [kg] | 5.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual