LGZ
중앙 그리퍼
This product is a legacy product.
Alternative products:
T슬롯 슬라이드웨이와 탁월한 비용 대비 성능을 갖춘 범용 3조 중앙 그리퍼
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Tipo de garra com função otimizada
para máxima rentabilidade - Guia deslizante com ranhura em T retificada e estável
para a máxima precisão no manuseio - Interruptor SCHUNK do tipo de slot C compatível
para monitoramento de posição confiável de processo - Componentes funcionais anodizados ou endurecidos
Para uma longa vida útil - Buchas de centralização
para uma troca precisa e repetida de garras e dedos - Dimensões compactas
para minimizar os contornos de interferência
Opções e informações especiais
- Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura. - O monitoramento com um sensor SCHUNK MMS 22 ou RMS 22 não é possível. A utilização dos sensores recomendados MMS-P é obrigatória.