arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
工件夹持

灵活通用的夹持装置

无论是圆形、立方体还是不规则——全新多功能 SCHUNK ROTA THW3 2+2 动力车床卡盘具有中央补偿工件夹持功能,可快速灵活地处理所有工件几何形状。用户受益于生产率的提高和维护工作的减少,并且他们还配备了适用于所有加工应用的单一车床卡盘。

ROTA THW3 2+2 应用图片 全新 ROTA THW3 2+2 快换爪卡盘可灵活地夹持所有工件几何形状,而且设置时间最短。
ROTA_THW3_2+2_Produktbild 四爪车床卡盘有两对独立定位的卡爪,具有中心补偿工件夹持功能,使公司能够同样有效地夹持圆形、立方体或几何形状不规则的工件。

合同制造商和加工公司知道工艺稳定性和多功能夹持装置的重要性。特别是对于批量大小为 1 和零件可变性高的定制生产,缩短设置时间和灵活性至关重要。由于现代车削/铣削中心同时执行车削和铣削,因此可靠灵活的夹持装置对于精确的工件加工不可或缺,尤其是在需要在第二次装夹操作中加工几何形状未定义或不规则的零件时。SCHUNK 现在通过全新 ROTA THW3 2+2 动力车床卡盘为这些严苛的要求提供创新夹持概念。这款四爪车床卡盘有两对独立的卡爪,随后对工件进行中心补偿,可安全可靠地夹持自由形状零件、铸件或几何形状未定义的工件。得益于获得专利的密封技术,公司可以放心地在有灰尘和细屑的恶劣环境中使用这款 2+2 补偿车床卡盘。此外,用户受益于持续的高夹持力和显著延长的维护间隔,从而在不影响质量的情况下提高生产率

四个卡爪可实现最大灵活性

继手动车床卡盘之后,SCHUNK 现在推出了一款用于动力车床卡盘的 2+2 爪补偿车床卡盘,这对于自动化应用尤其不可或缺。全新动力车床卡盘为所有工件几何形状提供中心补偿工件夹持功能,使其成为车床加工复杂零件的理想解决方案。这种灵活性允许在以前需要额外铣削操作的车床上完成零件加工。一体化快速换爪系统使用户能够快速轻松地调整卡盘以适应新的夹持任务,显著提升生产率。通过密封减少了维护工作,降低了润滑剂消耗量,并最大限度地减少了润滑脂使用,这使得 SCHUNK 成为资源节约型制造过程的关键贡献者

SCHUNK 将从 2026 年中期开始提供直径为 230、265 和 315 毫米的柔性车床卡盘。

SCHUNK ROTA THW3 2+2 ROTA THW3 2+2 非常适合 OP20 加工,在这种加工中可自动组合车削和铣削过程。

보도 자료 다운로드

언론 보도 2 MB ZIP 다운로드