PPU-E 15-H150-V060-01-PF4
- horizontální zdvih [osa Y]: 150 mm
- vertikální zdvih [osa Z]: 60 mm
- Max. užitečné zatížení: 1.5 kg
Technické údaje
| Koncepce pohonu | Lineární přímý pohon |
|---|---|
| horizontální zdvih [osa Y] [mm] | 150.0 |
| vertikální zdvih [osa Z] [mm] | 60.0 |
| Max. hnací síla [osa Y] [N] | 180.0 |
| Jmenovitá síla [osa Y] [N] | 65.0 |
| Max. hnací síla [osa Z] [N] | 540.0 |
| Jmenovitá síla [osa Z] [N] | 200.0 |
| Max. užitečné zatížení [kg] | 1.5 |
| Opakovatelná přesnost [osa Y] [mm] | 0.01 |
| Opakovatelná přesnost [osa Z] [mm] | 0.01 |
| Max. proud [osa Y] [A] | 8.0 |
| Proud v klidu [osa Y] [A] | 2.36 |
| Max. proud [osa Z] [A] | 16.0 |
| Proud v klidu [osa Z] [A] | 4.84 |
| Min. okolní teplota [°C] | 10.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 40.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 18.0 |
| Rozhraní systému měření zdvihu | HIPERFACE®, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ |
| Počet průchodů médií | 4.0 |
| Počet E-spojek na výstupním konci | 4.0 |
| Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] | 70.0 |
| Délka X [mm] | 62.0 |
| Šířka Y [mm] | 410.0 |
| Výška Z [mm] | 623.6 |
| Max. moment Mx [Nm] | 13.0 |
| Max. moment My [Nm] | 5.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 45.0 |
| Max. síla Fx [N] | 50.0 |
| Max. síla Fy [N] | 180.0 |
| Max. síla Fz [N] | 540.0 |
| Verze se 4 integrovanými ventily | ano |
Dimensioni e carichi massimi
Doba cyklu
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi e possono subentrare contemporaneamente.
Doba cyklu
- Osa X:
- Anbaumasse
- Osa Y:
- Zykluszeit
Informazioni generali sulla serie
Avvertenze di sicurezza
Attenzione: campo magnetico! Vale in particolare per i portatori di apparecchi medici impiantati come ad es. pacemaker cardiaci, apparecchi acustici ecc.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento in condizioni costanti.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.
Capacità di carico
Questa può essere accorciata su ogni lato. Attenzione: il superamento della capacità massima di carico abbrevia la durata e invalida la garanzia SCHUNK.