arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PSM 2-90-PB-I Podobné zobrazení

PSM 2-90-PB-I

ID 360370

Kompaktní pohon PSM 2, Velikost: 90, elektrické, s přídržnou brzdou, Komunikační rozhraní: PROFIBUS, Úhel rotace: > 360 °, Střední poloha: volně programovatelná

  • Krouticí moment: 0.4 Nm
  • Jmenovitý proud: 12 A
  • Napájení: 24 V
Jmenovitý krouticí moment [Nm] 0.4
Max. krouticí moment [Nm] 0.58
Klidový krouticí moment [Nm] 0.54
Jmenovité otáčky [1/min] 4200.0
Max. rychlost otáčení [1/min] 6500.0
Opakovatelná přesnost [°] 0.2
Max. moment My [Nm] 4.0
Max. síla Fx  [N] 60.0
Max. síla Fz  [N] 35.0
Brzda ano
Vlastní hmotnost [kg] 2.4
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 50.0
Třída ochrany IP 40
Délka X [mm] 126.0
Šířka Y [mm] 90.0
Výška Z [mm] 148.0
Jmenovité napětí [V] 24.0
Jmenovitý proud [A] 12.0
Max. proud [A] 23.0
Řídící elektronika integrované
Napájení [V] 24.0
Systém enkodéru Enkodér (inkrementální)
Rozhraní PROFIBUS [Mbit/s] 12.0
Rozhraní USB Hostitel / zařízení
Počet digitálních vstupů 2.0
Hodnota „maximálního proudu“ odpovídá špičkovému proudu během přetížení, jmenovitý proud udává jmenovitou hodnotu proudu.
V závislosti na okolní teplotě, rychlosti, akceleraci a setrvačnosti je nutné počítat s dobami nečinnosti.

Obecné pokyny k řadě

Časy otáčení
je doba, která uplyne mezi uvolněním modulu z klidové polohy a jeho návratem do klidové polohy Spínací časy relé nebo reakční časy PLC nejsou zahrnuty ve výše uvedených časech a je tudíž nutné je vzít v úvahu při stanovení délky cyklů. V závislosti na zatížení může být nutné započítat do času cyklu přerušení provozu.

Opakovatelná přesnost
Je definována jako rozpětí cílové polohy pro 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů.

Jmenovité proudy
mohou být spouštěny trvale. V případě hodnot proudu pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až do maximálního proudu je nutné se řídit odpovídající dokumentací.

Elektrická brzda
Nainstalovaná elektrická přídržná brzda slouží k fixaci a udržení polohy v případě výpadku napájení až do jmenovitého krouticího momentu. Nepokrývá všechny bezpečnostní funkce.

Špičkový krouticí moment
Maximální krouticí momenty slouží jako krátkodobé rezervy při akceleraci a prodlevách.

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Spouštění
servoelektrický, prostřednictvím bezkartáčového stejnosměrného servomotoru a inkrementálního enkodéru pro řízení polohy a rychlosti.

Princip fungování
prostřednictvím bezkartáčového stejnosměrného servomotoru

Rozsah dodávky
DVD se softwarem SCHUNK a asistentem pro uvedení do provozu zahrnuje montážní a provozní návod, prohlášení o zapracování, funkční modul pro řízení pomocí systému Siemens S7.

Záruka
24 měsíců