arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRU-plus-D 30-W-90-3-4-AS Podobné zobrazení

SRU-plus-D 30-W-90-3-4-AS

Univerzální rotační jednotka

ID 1359540

Univerzální rotační jednotka SRU-plus-D, Velikost: 30, pneumatický, pneumatický průchod, Úhel rotace: 90 °, Nastavitelnost koncové polohy: 3 °, Střední poloha: žádné, Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič, s kapalinovým průchodem

  • Počet průchodů médií: 4
  • Krouticí moment: 9 Nm
Tlumení koncové polohy hydr. tlumič
Úhel rotace [°] 90
Nastavitelnost koncové polohy [°] 3
Krouticí moment [Nm] 9.0
Počet mezi poloh žádné
Třída ochrany IP 67
Vlastní hmotnost [kg] 2.7
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] 90.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Průměr připojovací hadice 6 x 3.9 x 1.05
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost [°] 0.05
Max. moment My [Nm] 19.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 800.0
Verze s přívodem kapaliny ano
Počet průchodů médií 4.0
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 5
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 1999
Všechny jednotky jsou k dispozici také ve verzi FKM. Pro bližší informace nás kontaktujte.

General notes about the series

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end position for 100 consecutive cycles.

Pinion position
is always shown in the left end position. The pinion rotates from here to the right in clockwise direction. The arrow makes the direction of rotation clear.

Torque in the end positions
Please note that the final angular degrees (approx. 2°) before the end position can only be approached using the force of a single drive piston. For this reason, double actuated modules only have about half the rated torque available in this area. An external stop can be used to provide the full torque even in the end positions.

Travel to the pneumatic middle position
is carried out using only half of the nominal torque.

Swiveling time
is the rotation time of pinion/flange around the nominal rotation angle. Valve switching times, hose filling times, or PLC reaction times are not included and are to be considered when cycle times are calculated.

Housing material
Aluminum (extruded profile)

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Operating principle
Double piston rack and pinion principle

Scope of delivery
Flow control valves, centering bushings, O-rings for direct connection, fitting screws (SRU-plus 63 only), assembly and operating manual with manufacturer’s declaration

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request