arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FTC-050-40 Podobné zobrazení

FTC-050-40

ID 322302

FTC, Velikost: FTC-050

  • Max. síla Fz : 8 N
  • Rozsah měření Fx, Fy: 150 N
  • Rozsah měření Fz: 150 N
  • Rozsah měření Mx, My: 4 Nm
  • Rozsah měření Mz: 8 Nm
  • Třída ochrany IP: 65
translační X, Y, Z [mm] ± 1
rotační α, β, γ [°] ± 1
translační X, Y, Z [mm] ± 1.4
rotační α, β, γ [°] ± 1.4
Fx, Fy [N] ± 200
Fz [N] ± 180
Mx, My [Nm] 8.0
Mz [Nm] 13.0
Montáž na straně robotu ISO 9409-1-50-4-M6
Montáž na straně nástroje ISO 9409-1-50-4-M6
Výkon [W] 1.8
Třída ochrany IP 65
Vlastní hmotnost [kg] 1.56
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Max. moment Mx [Nm] 150.0
Max. moment My [Nm] 150.0
Max. moment Mz [Nm] 150.0
Max. síla Fx  [N] 4.0
Max. síla Fy  [N] 4.0
Max. síla Fz  [N] 8.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
5% entlang der Hauptachsen für Auslenkung bis +/- 1mm und +/- 1°

Spritzwasserschutz
IP65

Gehäuse
Aluminiumlegierung, eloxiert

Lieferumfang
Sensor, Software für PC-Verbindung, Montagestecker, Betriebs- und Wartungsanleitung, Herstellererklärung

Gewährleistung
24 Monate