FTCL-050-80
ID 322351
- Max. síla Fz : 15 N
- Rozsah měření Fx, Fy: 300 N
- Rozsah měření Fz: 300 N
- Rozsah měření Mx, My: 7 Nm
- Rozsah měření Mz: 15 Nm
- Třída ochrany IP: 65
Technické údaje
| translační X, Y, Z [mm] | ± 1 |
|---|---|
| rotační α, β, γ [°] | ± 1 |
| translační X, Y, Z [mm] | ± 1.4 |
| rotační α, β, γ [°] | ± 1.4 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Montáž na straně nástroje | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Výkon [W] | 1.8 |
| Třída ochrany IP | 65 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 55.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 300.0 |
| Max. moment My [Nm] | 300.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 300.0 |
| Max. síla Fx [N] | 7.0 |
| Max. síla Fy [N] | 7.0 |
| Max. síla Fz [N] | 15.0 |
Max. zatížení
Max. zatížení
Všechny síly a momenty působící na snímač musí být ve stanoveném měřicím rozsahu.
Překročení rozsahu měření snižuje maximální počet zatěžovacích cyklů a může vést k poškození snímače. Pokud aplikace překračuje měřicí rozsah, kontaktujte nás.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Přesnost měření
5% podél hlavních os pro vychýlení do +/- 1 mm a +/- 1°
Ochrana před odstřikující vodou
IP65
Tělo
Hliníková slitina, eloxovaná
Rozsah dodávky
Senzor, software pro připojení PC, instalační konektor, návod k obsluze, pokyny k údržbě, prohlášení výrobce
Záruka
24 měsíců