SWK-001-000-000
ID 302290
- Počet průchodů médií: 4
- Max. celkové užitečné zatížení: 1.4 kg
Technické údaje
Rychlovýměnná hlava | |
Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 1.4 |
Max. moment Mx [Nm] | 2.8 |
Max. moment My [Nm] | 2.8 |
Max. moment Mz [Nm] | 3.45 |
Uzamykací síla [N] | 170 |
Opakovatelná přesnost [mm] | 0.01 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.03 |
Max. vzdálenost při zamykání [mm] | 1 |
Závitové vzduchového připojení pneumatického průchodu | 4x M5 |
Zajištění/odjištění hlavního připojení | M3 |
Max. přípustné odsazení osy XY [mm] | ± 0.3 |
Max. přípustný úhlový posun [°] | ± 0.8 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Min. provozní tlak [bar] | 4.5 |
Max. provozní tlak [bar] | 6.9 |
Průměr D [mm] | 45 |
Výška Z [mm] | 10.9 |
Schéma šroubování | S1 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech sil a momentů, které mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno správné fungování.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
přes písty ovládané kuličky pro uzamknutí
Přenos médií
variabilní prostřednictvím průchozích modulů, v závislosti na velikosti jednotky
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Rozsah dodávky
Pokyny pro provoz a údržbu, prohlášení výrobce
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání