SWK-029-0-0-0-SM
ID 1499175
- Monitorování zdvihu pístu: integrované
- Max. celkové užitečné zatížení: 35 kg
Technické údaje
Rychlovýměnná hlava | |
Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 35 |
Monitorování zdvihu pístu | integrované |
Max. moment Mx [Nm] | 169.5 |
Max. moment My [Nm] | 169.5 |
Max. moment Mz [Nm] | 230 |
Uzamykací síla [N] | 2850 |
Opakovatelná přesnost [mm] | 0.0152 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.99 |
Max. vzdálenost při zamykání [mm] | 1.5 |
Závitové vzduchového připojení pneumatického průchodu | 2x G1/8" |
Závitové vzduchového připojení pneumatického průchodu | 4x M5 |
Zajištění/odjištění hlavního připojení | M5 |
Max. přípustné odsazení osy XY [mm] | 0.9 |
Max. přípustný úhlový posun [°] | 0.8 |
Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-50-4-M6 ** |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Min. provozní tlak [bar] | 4.5 |
Max. provozní tlak [bar] | 6.9 |
Délka X [mm] | 100 |
Šířka Y [mm] | 94.5 |
Výška Z [mm] | 35.4 |
Schéma šroubování | 3 x J |
**Přímé připojení robotu pro ISO 9409-40-4-M6 je k dispozici na vyžádání.
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech sil a momentů, které mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno správné fungování.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
přes písty ovládané kuličky pro uzamknutí
Přenos médií
variabilní prostřednictvím průchozích modulů, v závislosti na velikosti jednotky
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Rozsah dodávky
Pokyny pro provoz a údržbu, prohlášení výrobce
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání