arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AZB JIS-BT 30 30° MAS 403 Similar a la imagen

AZB JIS-BT 30 30° MAS 403

Tornillo de retención

ID 23003012

Tornillo de retención AZB JIS-BT 30 30° MAS 403
  • Tornillo de retención con taladro pasante DIN ISO 7388-3 forma JD
  • Diámetro D1: 11 mm
  • Longitud L1: 43 mm
D1 [mm] 11.0
D2 [mm] 7.0
D3 [mm] 12.5
L1 [mm] 43.0
L2 [mm] 23.0
L3 [mm] 18.0
a [°] 30.0
G1 M12
Gewicht [kg] 0.053
Voormalige norm: MAS 403 30°

Variant
Retentieknop met doorgaand gat DIN ISO 7388-3 blad JD