ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV60°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 807220
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 52 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Zdvih na čelist: 3.7 mm
- Zdvih pístu: 16 mm
- Max. upínací síla: 84 kN
- Max. aktivační síla: 34 kN
- Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
- Vlastní hmotnost: 20.5 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 6 (Z170) |
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4800.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 84.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 34.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 3.7 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 16.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.13 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 20.5 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %