arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV90°

ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV90°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 807225

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 52 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 3.7 mm
  • Zdvih pístu: 16 mm
  • Max. upínací síla: 84 kN
  • Max. aktivační síla: 34 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
  • Vlastní hmotnost: 20.5 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 6 (Z170)
Dentado 1/16" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 4800.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 84.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 34.0
Carrera/mordaza [mm] 3.7
Carrera del pistón (H) [mm] 16.0
Momento de inercia [kgm²] 0.13
Peso [kg] 20.5