iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115
ID 1509955
- Řady: iTENDO²
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Upínací průměr: 32 mm
- Projekční délka: 115 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 650 Nm
- Není součástí dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
- Předpoklad: Podložka iTENDO² nebo iTENDO² Easy Connect jsou nezbytné pro použití upínače nástrojů iTENDO².
Technické údaje
Technologie | Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství |
---|---|
Řady | iTENDO² |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62.5 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 59 |
Projekční délka L1 [mm] | 115 |
L4 [mm] | 61.5 |
L5 [mm] | 86.05 |
Min. točivý moment | 650 |
Hmotnost [kg] | 3.5 |
Životnost baterie [h] | 10 |
Snímač zrychlení [g] | 100 |
Max. RPM | 25000 |
Vnější chlazení/vnitřní chlazení [bar] | 80 |
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky upnutí
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Rozsah dodávky
Připojovací trubice chladící kapaliny