iTENDO² JIS-BT30 Ø20x90
ID 1495389
- Řady: iTENDO²
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 30
- Upínací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 90 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 330 Nm
- Není součástí dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
- Předpoklad: Podložka iTENDO² nebo iTENDO² Easy Connect jsou nezbytné pro použití upínače nástrojů iTENDO².
Technické údaje
Technologie | Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství |
---|---|
Řady | iTENDO² |
Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 30 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42.05 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 37.65 |
Projekční délka L1 [mm] | 90 |
L4 [mm] | 49.7 |
L5 [mm] | 68 |
Min. točivý moment | 330 |
Hmotnost [kg] | 0.95 |
Životnost baterie [h] | 10 |
Snímač zrychlení [g] | 100 |
Max. RPM | 30000 |
Vnější chlazení/vnitřní chlazení [bar] | 80 |
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD
Šroub pro nastavení délky upnutí
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání