ER 40 P SK 50x100
ER 정밀 콜릿 척
ID 1349330
ER 40 P SK 50x100, 툴홀더
- ER 정밀 콜릿 척
- 시리즈: ER 정밀 콜릿 척
- 툴홀더 인터페이스: SK 50
- 투영 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | ER precisiespankop |
|---|---|
| Reeksen | ER precisiespankop |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| ER-klemformaat | ER 40 |
| Min. klemdiameter D1 [mm] | 4.0 |
| Max. klemdiameter D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D3 [mm] | 62.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 29.0 |
| L5 [mm] | 80.9 |
| G | M28x1.5 |
| Gewicht [kg] | 3.8 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
De uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar