TENDO FLANGE Ø3/4"x72
Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
ID 28000056
TENDO FLANGE Ø3/4"x72, Upínače nástrojů
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Řady: Příruba TENDO
- Rozhraní upínače nástrojů: FLANSCH/FLANGE
- Upínací průměr: 3/4"
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 80 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | Příruba TENDO |
Rozhraní upínače nástrojů | FLANSCH/FLANGE |
Upínací průměr D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 40.7 |
L [mm] | 72 |
L2 [mm] | 72 |
L4 [mm] | 44 |
Min. točivý moment [Nm] | 80 |
Hmotnost [kg] | 1.9 |
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Šroub pro nastavení délky upnutí
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Zahrnuje ovládací klíč