TENDO FLANGE CAT50 Adapter
Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
ID 28000185
TENDO FLANGE CAT50 Adapter, Upínače nástrojů
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Řady: Příruba TENDO
- Rozhraní upínače nástrojů: FLANSCH/FLANGE
- Projekční délka: 56 mm
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | Příruba TENDO |
Rozhraní upínače nástrojů | FLANSCH/FLANGE |
Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
L4 [mm] | 21 |
L5 [mm] | 37 |
G | M16x1 |
Hmotnost [kg] | 4.166 |
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky