TENDO EC BT-DC30 Ø20x90
ID 206586
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Řady: TENDO E compact
- Varianta Dual Contact
- Rozhraní upínače nástrojů: BT-DC 30
- Upínací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 90 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 400 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TENDO E compact |
Rozhraní upínače nástrojů | BT-DC 30 |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 38 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 68 |
G | M8x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 400 |
Hmotnost [kg] | 0.9 |
Varianta Dual Contact | ano |
Provedení
TENDO E compact (E compact = výborný poměr cena-výkon)
Krátké a tuhé základní tělo
Tvary a rozměry v souladu s ISO 7388
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD
Čelní kontakt
Podobné normě DIN ISO 7388-2 JD avšak s rovinným kontaktem
Verze s duálním kontaktem se současně kuželovými a plochými pracovními plochami
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání