TENDO EC BT-DC40 Ø1/2"x58
ID 1324761
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Řady: TENDO E compact
- Varianta Dual Contact
- Rozhraní upínače nástrojů: BT-DC 40
- Upínací průměr: 1/2"
- Projekční délka: 58 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 120 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TENDO E compact |
Rozhraní upínače nástrojů | BT-DC 40 |
Upínací průměr D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 32 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 31 |
G | M8x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 120 |
Hmotnost [kg] | 1.2 |
Varianta Dual Contact | ano |
Provedení
TENDO E compact (E compact = výborný poměr cena-výkon)
Krátké a tuhé základní tělo
Tvary a rozměry v souladu s ISO 7388
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro tvar JF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Čelní kontakt
Podobné normě DIN ISO 7388-2 JD/JF avšak s rovinným kontaktem
Verze s duálním kontaktem se současně kuželovými a plochými pracovními plochami
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání