TENDO EC HSK-A50 Ø20x94
ID 20055171
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Řady: TENDO E compact
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 50
- Upínací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 94 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 520 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TENDO E compact |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 38 |
Projekční délka L1 [mm] | 94 |
L2 [mm] | 52.5 |
L4 [mm] | 68 |
Min. točivý moment [Nm] | 520 |
Hmotnost [kg] | 1.32 |
Provedení
TENDO E compact (E compact = výborný poměr cena-výkon)
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky upnutí
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání