TENDO ES SK50 Ø32x30.9
ID 204217
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Řady: TENDO ES
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
- Upínací průměr: 32 mm
- Projekční délka: 30.9 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 650 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TENDO ES |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD |
Upínací průměr D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 70.5 |
D6 [mm] | 44.5 |
Projekční délka L1 [mm] | 30.9 |
L2 [mm] | 62.5 |
L4 [mm] | 11.85 |
Min. točivý moment [Nm] | 650 |
Hmotnost [kg] | 2.5 |
Provedení
Extra krátké základní tělo
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva jako dle ISO 7388 AD
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání