TENDO LSS HSK-A63 Ø18x200
ID 204530
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Řady: TENDO LSS
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Upínací průměr: 18 mm
- Projekční délka: 200 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,006 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 170 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TENDO LSS |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 38.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 24 |
Projekční délka L1 [mm] | 200 |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 131.5 |
L6 [mm] | 174 |
G | M12x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 170 |
Hmotnost [kg] | 1.9 |
Provedení
Dlouhé a ultra tenké základní tělo
Přesnost obvodové házivosti
< 0,006 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání