TENDO LSS SK40 Ø10x200
ID 205583
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Řady: TENDO LSS
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Upínací průměr: 10 mm
- Projekční délka: 200 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,006 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 35 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TENDO LSS |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací průměr D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 30.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 16 |
L2 [mm] | 41 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 130 |
L6 [mm] | 180.9 |
G | M8x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 35 |
Hmotnost [kg] | 1.8 |
Provedení
Dlouhé a ultra tenké základní tělo
Přesnost obvodové házivosti
< 0,006 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání