TENDO RLA HSK-A50 Ø16x95
ID 208405
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Řady: TENDO RLA
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 50
- Upínací průměr: 16 mm
- Projekční délka: 95 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 185 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TENDO RLA |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 38 |
D3 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 34 |
Projekční délka L1 [mm] | 95 |
L2 [mm] | 48.7 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 36.5 |
L5 [mm] | 69 |
Min. točivý moment [Nm] | 185 |
Hmotnost [kg] | 1.2 |
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení radiální délky k přednastavení nástroje s mikronovou přesností
Rozsah dodávky
Včetně imbusového klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou pro TENDO RLA, bez ovládacího klíče
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání