TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø16x80
ID 1458069
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Řady: TENDO Slim 4ax
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: CAT 40
- Upínací průměr: 16 mm
- Projekční délka: 80 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,006 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 185 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TENDO Slim 4ax |
Rozhraní upínače nástrojů | CAT 40 |
Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
Upínací průměr D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 60.95 |
G | M12x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 185 |
Hmotnost [kg] | 1 |
Varianta Cool Flow | ano |
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,006 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Cílené chlazení prostřednictvím čtyř kanálů chladiva namontovaných na upínací průměr s odstupy po 90°
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání