TENDO Slim 4ax CF HSK-A63 Ø6x120
ID 1318352
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Řady: TENDO Slim 4ax
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Upínací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 120 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,006 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 16 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TENDO Slim 4ax |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 38.2 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 94 |
G | M5x0.8 |
Min. točivý moment [Nm] | 16 |
Hmotnost [kg] | 1 |
Varianta Cool Flow | ano |
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,006 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Cílené chlazení prostřednictvím čtyř kanálů chladiva namontovaných na upínací průměr s odstupy po 90°
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání