TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x85
ID 1480911
- Hydraulický držák nástrojů
- Řada: TENDO Slim 4ax
- Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
- Uchopovací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 85 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 330 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulický držák nástrojů |
---|---|
Řada | TENDO Slim 4ax |
Rozhraní upínače nástrojů | SCHUNK CAPTO C6 |
Norma upínače držáku | ISO 26623-1 |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 85 mm / 3.3" |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M16x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 330 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.2 |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
CAD data
Výkresy dle DIN SPEC 69874 jsou k dispozici na adrese schunk.com; pro více informací kontaktujte prosím cad.cax.daten@de.schunk.com