TENDO Zero CAT40 Ø20x4"
ID 0203666Z
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Řady: TENDO Zero
- Rozhraní upínače nástrojů: CAT 40
- Upínací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 101.6 mm
- Přesnost obvodové házivosti: Přesnost obvodové házivosti v hodnotě 0 mikronů, nastavitelná< 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 330 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TENDO Zero |
Rozhraní upínače nástrojů | CAT 40 |
Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 37.5 |
Projekční délka L1 [mm] | 101.6 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 82.55 |
G | M16x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 330 |
Hmotnost [kg] | 2.2 |
Provedení
Krátké a tenké základní tělo
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Přesnost obvodové házivosti v hodnotě 0 mikronů, nastavitelná
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Včetně imbusového klíče pro šrouby s válcovou hlavou pro TENDO Zero, bez ovládacího klíče
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání