arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø8x75 유사 그림

TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø8x75

다각형 툴홀더

ID 25005373

TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø8x75, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-RM
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-E 50
  • 클램핑 지름: 8 mm
  • 투영 길이: 75 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.005mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 15 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-RM
툴홀더 인터페이스 HSK-E 50
툴홀더 표준 DIN 69893-5
클램핑 지름 D1 8 mm
D2 [mm] 20.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 53.2
L4 [mm] 30.0
최소 토크 [Nm] 15.0
중량 [kg] 0.45
표준 길이 예

버전
빠르고 정밀한 작업을 위한 매우 안정적인 디자인
회전 대칭 디자인

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.005mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
냉각제 튜브 나사산 포함

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능