V mnoha odvětvích se výroba stále více pohybuje směrem k cíli „vysoký mix/nízký objem“. To je místo, kde se schopnost vyrábět širokou škálu variant úplně bez manuálního nastavení a to i při nejmenších velikostech dávky, stává pro společnosti velkou výhodou. Systém pro rychlou výměnu čelistí BSWS-R to nyní svým flexibilním řešením umožňuje. Nejnovější evoluční stupeň řady BSWS umožňuje robotům měnit prsty chapadla automaticky během procesu – za méně než tři sekundy!
Až dosud byly automatické výměny možné pouze při výměně celého chapadla. Mezitím může BSWS-R splnit tento úkol s minimem komponentů Jediné součásti potřebné pro každý prst chapadla jsou základna systému pro rychlou výměnu čelistí, dva adaptérové kolíky a úložná stanice. Základna je přišroubována k prstu chapadla specifickému pro konkrétní obrobek a adaptérové kolíky jsou připevněny k základní čelisti chapadla. Když se základna přesune do úložné stanice, aktivuje se zajišťovací kolík a mechanismus tvarového spoje se odemkne. Robot se pohybuje směrem nahoru ven ze systému pro rychlou výměnu čelistí. Prsty a základna zůstávají v úložné stanici. Není nutná žádná další práce, protože robot provádí výměnu nezávisle. Nová konstrukce systému eliminuje potřebu vrtání skrz prst. Vyžadují se pouze závitové otvory. To dává uživatelům ještě větší svobodu při navrhování prstů.
BSWS-R je k dispozici v devíti velikostech. V menších verzích do velikosti 100 jsou stanice podpory navrženy s elastomerovými ložisky. Díky tomu jsou ideální pro použití s koboty. Pro ještě větší spolehlivost procesu je k dispozici volitelný indukční polohový senzor, který zkontroluje, zda je prst v úložné stanici. Základna je také připravena pro instalaci datového nosiče RFID pro kódování prstů. Navíc k novému BSWS-R, v řadě zůstanou na místě dva manuální výměnné systémy. U osvědčeného a vyzkoušeného BSWS vymění operátor prst pomocí imbusového klíče, u BSWS-M se to provádí stisknutím tlačítka.