TENDO P SCAPTO C5 Ø18x90
ID 201840
- Hydraulický držák nástrojů
- Řada: TENDO Platinum
- Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C5
- Uchopovací průměr: 18 mm
- Projekční délka: 90 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 240 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulický držák nástrojů |
---|---|
Řada | TENDO Platinum |
Rozhraní upínače nástrojů | SCHUNK CAPTO C5 |
Norma upínače držáku | ISO 26623-1 |
Upínací průměr D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 40 |
D6 [mm] | 36 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 51 |
G | M12x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 240 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.05 |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
TENDO Platinum s technologií Cool Flow je k dispozici na vyžádání