TENDO P HSK-A80 Ø18x95
ID 204490
- Hydraulický držák nástrojů
- Řada: TENDO Platinum
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 80
- Uchopovací průměr: 18 mm
- Projekční délka: 95 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 240 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulický držák nástrojů |
---|---|
Řada | TENDO Platinum |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 80 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 40 |
D3 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 36 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 95 mm / 3.7" |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 51 |
L5 [mm] | 69 |
G | M12x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 240 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.8 |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
TENDO Platinum s technologií Cool Flow je k dispozici na vyžádání