TENDO LSS SK40 Ø12x200
ID 205584
- Hydraulický držák nástrojů
- Řada: TENDO LSS
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 12 mm
- Projekční délka: 200 mm
- Obvodová házivost: < 0,006 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 55 Nm
Technické údaje
Technologie | Hydraulický držák nástrojů |
---|---|
Řada | TENDO LSS |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací průměr D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 32.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 18 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 200 mm / 7.9" |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 130 |
L6 [mm] | 180.9 |
G | M10x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 55 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.8 |
Provedení
Dlouhé a ultra tenké základní tělo
Obvodová házivost
< 0,006 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
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
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání