OPR-101-P10
ID 321403
- Vychýlení rotační: ± 25 °
- Max. síla Fd: 2700 N
- Spouštěcí moment pružiny: 303 N
Technické údaje
Osové vychýlení [mm] | 10 |
---|---|
Úhlové vychýlení [°] | ± 12 |
Vychýlení rotační [°] | ± 25 |
Min. spouštěcí moment, úhlový Mx, My [Nm] | 40.3 |
Min. spouštěcí moment, rotační Mz [Nm] | 46.9 |
Min. spouštěcí síla, axiální Fd [N] | 908 |
Max. síla Fd [N] | 2700 |
Spouštěcí moment pružiny [N] | 303 |
Krouticí moment uvolnění pružin, úhlový [Nm] | 13.3 |
Krouticí moment uvolnění pružin, rotační [Nm] | 15.9 |
Min. průchodní napětí [V] | 10 |
Max. napájecí napětí [V] | 30 |
Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0.025 |
Odpovědnost [mm] | 0.5 |
Opakovatelná přesnost, rotační [min] | 5 |
Min. provozní tlak [bar] | 1.4 |
Max. provozní tlak [bar] | 5.5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.3 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Průměr D [mm] | 100.1 |
Výška Z [mm] | 63 |
Max. moment Mx [Nm] | 120 |
Max. moment My [Nm] | 120 |
Max. moment Mz [Nm] | 130 |
Rozměry a maximální zatížení
Spouštěcí moment Mx, My, Mz
Spouštěcí síla Fd
Momentové zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Návrh kolizních snímače je dána působícími silami a momenty v dané aplikaci.
Spouštěcí moment Mx, My, Mz
- Osa X:
- Tlak
- Osa Y:
- Momenty
Spouštěcí síla Fd
- Osa X:
- Tlak
- Osa Y:
- Síla
Momentové zatížení
Diagram ukazuje úhlové vychýlení OPR podle momentu Mx,y s maximálním přípustným provozním tlakem.
- Osa X:
- Úhel ve stupních
- Osa Y:
- Mx,y v Nm
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Integrovaný píst válce
Ochrana před odstřikující vodou
volitelný
Rozsah dodávky
Připojovací kabel 5 m s přímým konektorem a otevřenými drátovými lanky
Záruka
24 měsíců