ROTA NCE 260-81 A8-SV90°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 808032
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Silové sklíčidlo s redukovanou hmotností
- Průchozí otvor: 81 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čelist: 4.9 mm
- Zdvih pístu: 21 mm
- Max. upínací síla: 130 kN
- Max. aktivační síla: 45 kN
- Max. rychlost otáčení: 4500 1/min
- Vlastní hmotnost: 26.5 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 8 |
Ozubení | 1/16" x 90° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 4500 |
Max. upínací síla [kN] | 130 |
Max. aktivační síla [kN] | 45 |
Zdvih/čelist [mm] | 4.9 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 21 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.22 |
Vlastní hmotnost [kg] | 26.5 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, středicí pouzdro, šroub s očkem a provozní návod