ROTA NC 400-120 A11-SV60°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 852044
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 120 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 24H7
- Zdvih na čelist: 8 mm
- Zdvih pístu: 30 mm
- Max. upínací síla: 187.5 kN
- Max. aktivační síla: 77 kN
- Max. rychlost otáčení: 2500 1/min
- Vlastní hmotnost: 117 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 11 |
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 2500 |
Max. upínací síla [kN] | 187.5 |
Max. aktivační síla [kN] | 77 |
Zdvih/čelist [mm] | 8 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 30 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 2.6 |
Vlastní hmotnost [kg] | 117 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, šroub s očkem a provozní návod