OPUS-H3 150-67
Válec s otevřeným středem
ID 1360386
Standardní verze upínacího válce
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Válec s otevřeným středem
- Průchozí otvor: 67.5 mm
- Zdvih pístu: 29 mm
- Povrch pístu: 152 cm²
- Tažná síla při 45 bar: 68 kN
- Rychlost úniku oleje: 4 l/min
- Max. provozní tlak: 45 bar
- Max. rychlost otáčení: 5500 1/min
- Vlastní hmotnost: 20 kg
Technické údaje
Max. rychlost otáčení [1/min] | 5500 |
---|---|
Povrch pístu [cm²] | 152 |
Zdvih pístu [mm] | 29 |
Průchozí otvor [mm] | 67.5 |
Max. tlak [bar] | 45 |
Tažná síla při 45 bar [kN] | 68 |
Rychlost úniku oleje [l/min] | 4 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.07 |
Spotřeba energie [kW] | 1.5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 20 |