arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3 140-AS

KSP3 140-AS

Pneumatic 2-jaw clamping force blocks

ID 1409269

Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Standard stroke
  • Clamping force amplification/external securing
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 140 x 140 x 72,7 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 30 kN
  • Additional clamping force resulting from spring assembly: 4.5 - 9 kN
  • Stroke per jaw: 3 mm
  • Max. jaw height: 60 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 3 - 9 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 2300 cm³
  • Closing/opening time: 0.3 s
  • Weight: 7.1 kg
片側ストローク [mm] 3.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 30.0
スプリングアセンブリによる追加の最小クランプ力 [kN] 4.5
スプリングアセンブリによる追加の最大クランプ力 [kN] 9.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 9.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 60.0
距離 H [mm] 20.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 2300.0
閉 / 開時間 [s] 0.3
重量 [kg] 7.1

納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。