KRF3 160-PM
ID 1518322
Vlastnosti produktu:
- 3čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 160 x 160 x 82,2 mm
- Rozsah upínací síly: 20 - 30 kN
- Zdvih na čelist: 3 mm
- Max. výška čelisti: 60 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Otevírací tlak: 6 - 9 bar
- Spotřeba vzduchu na zdvih: 1700 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 0.8 s
- Hmotnost: 13 kg
Technické údaje
Zdvih na čelist [mm] | 3 |
---|---|
Min. upínací síla [kN] | 20 |
Max. upínací síla [kN] | 30 |
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
Max. výška čelisti [mm] | 60 |
Vzdálenost H [mm] | 25 |
Spotřeba vzduchu na zdvih při 6 bar [cm³] | 1700 |
Zavírací/otevírací čas [s] | 0.8 |
Hmotnost [kg] | 13 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na upínacích čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Rozsah upínací síly
Upínací síla závisí na zdvihu prostřednictvím napětí pružiny. Max. upínací síla je dosažena v "otevřeném" stavu, min. upínací síla v "zavřeném"stavu.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP 410 (ID 0184213).