arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3-LH 100-Z-AS-PM-BWA

KSP3-LH 100-Z-AS-PM-BWA

Pneumatické upínací silové bloky se systémem rychlé výměny čelistí

ID 1479161

Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Dlouhý zdvih
  • Souřadnicové polohovací otvory
  • Zesílení upínací síly / vnější zajištění
  • Pneumatické monitorování koncové polohy
  • Pneumatické monitorování kontaktu
  • Základní čelisti: Rychlá výměna čelistí
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 100 x 88 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 8 kN
  • Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 1 - 2.5 kN
  • Zdvih na čelist: 6 mm
  • Max. výška čelisti: 27 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Provozní tlak: 3 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 1000 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 0.2 s
  • Vlastní hmotnost: 4 kg
片側ストローク [mm] 6.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 8.0
スプリングアセンブリによる追加の最小クランプ力 [kN] 1.0
スプリングアセンブリによる追加の最大クランプ力 [kN] 2.5
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 9.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 27.0
距離 H [mm] 14.5
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 1000.0
閉 / 開時間 [s] 0.2
重量 [kg] 4.0

納品内容
クランピングブロック、取付けネジ、カバープラグ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。