arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3-LH 200-AS-IM

KSP3-LH 200-AS-IM

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky s indukčním monitorováním čelistí

ID 1507044

Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Dlouhý zdvih
  • Zesílení upínací síly / vnější zajištění
  • Induktivní monitorování čelisti
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 25 kN
  • Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 3.5 - 7 kN
  • Zdvih na čelist: 10 mm
  • Max. výška čelisti: 200 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
  • Provozní tlak: 3 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 5100 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 1 s
  • Vlastní hmotnost: 18.9 kg
Slag per klem [mm] 10.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 25.0
Minimale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 3.5
Maximale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 7.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 9.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.02
Max. klemhoogte [mm] 200.0
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] 5100.0
Sluit-/openingstijd [s] 1.0
Gewicht [kg] 18.9

Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding, inductieve naderingsschakelaars, aansluitkabel, deksel, handleiding

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Inductieve bewaking van de klemsledeposities
Mogelijkheid om twee klemposities tussen de eindposities van de basisklemmen te bewaken met behulp van naderingsschakelaars (bv. "open" en "geklemd").

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).